Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Vnitřní závit

003Z9992

Typ výrobku: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Vnitřní závit, Manuální vyvážení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Materiál těla ventiluEcobrass
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
Nastavovací stupniceAno
PopisMSV-BD PURE DN20 G¾"
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 20
Typ průtokuN/A
Typ výrobkuLENO MSV-BD PURE
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 20
ZapojeníG ¾"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.902 Kilogram
Čistá hmotnost0.886 Kilogram
Objem1.356 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk