Danfoss logo
Manuální vyvařovací ventily LENO™ MSV-BD-product-category

Manuální vyvařovací ventily LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD je řada manuálních ventilů pro vyvažování průtoku v systémech vytápění a chladicích systémech.

It is recommended to use LENO™ MSV-BD in constant flow systems. The valve may be mounted in flow or return.

K dispozici jsou ventily s průměry DN 15 a 20 s vnitřním nebo vnějším závitem. Další rozměry jsou pouze s vnitřním závitem.

Ventily MSV-BD PURE jsou k dispozici v rozsahu DN 15LF – 25. Jediným rozdílem mezi ventily MSV-BD a MSV-BD PURE je mosazný materiál použitý pro konstrukci ventilů.

Features and benefits

  • Demontovatelné ruční kolečko pro snadnou montáž
  • 360° otočná měřicí stanice pro pohodlné měření a vypouštění
  • Číselná stupnice přednastavení, viditelná z více úhlů
  • Snadné zajištění přednastavení
  • Integrované testovací koncovky pro jehly průměru 3 mm
  • Vypouštěcí kohout se samostatným vypouštěním vstupní a výstupní strany ventilu
  • Otevření/zavření pomocí šestihranného klíče
  • Barevný ukazatel otevřeno/zavřeno