LENO™
Danfoss LENO manual balancing valves are designed to be the most versatile and practical in their category. Where the installation of other valves can be a challenge due to limited space, the LENO MSV valves have a hand wheel that can temporarily be removed for easier installation in narrow spaces.
Product types shown: 5

LENO™ MSV sets
LENO™ MSV-BD is a range of manual valves for balancing flow in heating and cooling systems. LENO™ MSV-BD is a combined presetting and shut off valve with a range of unique features: Removable hand wheel for easy mounting; 360° turnable measuring station for convenient measuring and draining; Numeric presetting scale, visible from more angles; Easy locking of presetting; Built-in test plugs for Ø 3 mm needles; Drain connection with separate draining of inlet and outlet side of valve; Open-close with Allen key for extra force; Open-closed colour indicator. It is recommended to use LENO™ MSV-BD in constant flow systems. The valve may be mounted in flow or return. DN 15 and 20 valves are available with internal or external thread. Other dimensions with internal thread. MSV-BD PURE valves are available in DN15LF - 25 range. The only difference between MSV-BD and MSV-BD PURE valves is the brass material used for valve construction.

LENO™ MSV-O
LENO™ MSV-O is a new generation of manual valves for balancing flow in heating, cooling and domestic hot water systems.
It is recommended to use LENO™ MSV-O in constant flow systems in front of boilers, flat stations or heat pumps in one-family houses for balancing, shut-off function for service and repair, flow verification, one pipe systems. The valve may be mounted in flow or return.
All dimensions are available with internal thread.
Danfoss PFM 5000/100 measuring instrumentscontain valve data for LENO™ MSV-O in memory.
LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S je partnerský ventil pro všechny manuální regulační ventily řady LENO. LENO™ Ventil MSV-S je také možné používat jako vysoce kvalitní kulový kohout.
LENO™ MSV-S je uzavírací ventil s vypouštěním.
Ventily LENO™ MSV-S mohou být namontovány v systémech vytápění, chlazení a rozvodu teplé vody jako uzavírací ventil s vypouštěním.
Doporučuje se používat ventily LENO™ MSV-S společně se všemi regulačními ventily řady LENO.
K dispozici jsou ventily s průměry DN 15 a 20 s vnitřním nebo vnějším závitem. Další rozměry jsou pouze s vnitřním závitem.
Ventily LENO™ MSV-S jsou novou generací partnerských ventilů se 100% těsností (s kulovým kohoutem) pro systémy topení, chlazení nebo teplé vody.
Manuální seřizovací, uzavírací a měřicí ventily LENO™ MSV-D
Ventil LENO MSV-D je nová generace manuálních ventilů pro vyvažování průtoku v systémech vytápění a chlazení.
Dynamické vyvažovací ventily jsou upřednostňovanou možností pro hydronické vyvážení v soustavách s konstantním a proměnlivým průtokem. Pokud se pro hydronické vyvážení používají manuální vyvažovací ventily, jsou vhodnější pro soustavy s konstantním průtokem. Manuální vyvažovací ventily lze použít v soustavách s konstantním i proměnlivým průtokem pro ověření průtoku, uzavření pro účely servisu a oprav. Ventil může být namontován do přívodního nebo vratného potrubí.
Společnost Danfoss doporučuje používat měřicí přístroje Danfoss PFM 100/1000.
Manuální vyvařovací ventily LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD je řada manuálních ventilů pro vyvažování průtoku v systémech vytápění a chladicích systémech.
It is recommended to use LENO™ MSV-BD in constant flow systems. The valve may be mounted in flow or return.
K dispozici jsou ventily s průměry DN 15 a 20 s vnitřním nebo vnějším závitem. Další rozměry jsou pouze s vnitřním závitem.
Ventily MSV-BD PURE jsou k dispozici v rozsahu DN 15LF – 25. Jediným rozdílem mezi ventily MSV-BD a MSV-BD PURE je mosazný materiál použitý pro konstrukci ventilů.