Manuální seřizovací, uzavírací a měřicí ventily LENO™ MSV-D
Ventil LENO MSV-D je nová generace manuálních ventilů pro vyvažování průtoku v systémech vytápění a chlazení.
Dynamické vyvažovací ventily jsou upřednostňovanou možností pro hydronické vyvážení v soustavách s konstantním a proměnlivým průtokem. Pokud se pro hydronické vyvážení používají manuální vyvažovací ventily, jsou vhodnější pro soustavy s konstantním průtokem. Manuální vyvažovací ventily lze použít v soustavách s konstantním i proměnlivým průtokem pro ověření průtoku, uzavření pro účely servisu a oprav. Ventil může být namontován do přívodního nebo vratného potrubí.
Společnost Danfoss doporučuje používat měřicí přístroje Danfoss PFM 100/1000.
Features and benefits
- Demontovatelné ruční kolo pro snadnou montáž.
- Číselná stupnice přednastavení, viditelná z více úhlů.
- Snadné zajištění přednastavení.
- Vestavěné měřicí koncovky pro měřicí jehly průměru 3 mm.
- Otevření/zavření pomocí šestihranného klíče v případě nouze.
- Barevný ukazatel otevřeno/zavřeno.