Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Vnitřní závit

003Z9990

Typ výrobku: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Nízký průtok, Vnitřní závit, Manuální vyvážení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Materiál těla ventiluEcobrass
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
Nastavovací stupniceAno
PopisMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 20
Typ průtokuNízký průtok
Typ výrobkuLENO MSV-BD PURE
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15 LF
ZapojeníG ½"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.814 Kilogram
Čistá hmotnost0.802 Kilogram
Objem1.376 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk