Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 20, Vnější závit ISO 228/1

003Z4102

MSV-BD DN 20, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [kPa] [max.]3 KPa
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN20 G1" ext. for fitting
Materiál těla ventiluMosaz DZR
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
Nastavovací stupniceAno
PopisMSV-BD DN 20, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]2.50 bar
SCIP dossier no.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Třída tlakuPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-BD
Typy připojeníVnější závit ISO 228/1
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
ZapojeníG 1 A

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.906 Kilogram
Čistá hmotnost0.833 Kilogram
Objem1.402 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420084626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm