LENO MSV-BD, DN 15, Vnější závit ISO 228/1
003Z4101
MSV-BD DN 15, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením
003Z4101
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [kPa] [max.] | 3 KPa |
| Funkce uzavření | Ano |
| Funkce vypouštění | Ano |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 G¾" ext. for fitting |
| Materiál těla ventilu | Mosaz DZR |
| Měřicí koncovky | S měřicími koncovkami |
| Nastavovací stupnice | Ano |
| Popis | MSV-BD DN 15, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuální vyvážení |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 2.50 bar |
| SCIP dossier no. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Třída tlaku | PN 20 |
| Typ výrobku | LENO MSV-BD |
| Typy připojení | Vnější závit ISO 228/1 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zapojení | G ¾ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.84 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.772 Kilogram |
| Objem | 2.201 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |