LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S je partnerský ventil pro všechny manuální regulační ventily řady LENO. LENO™ Ventil MSV-S je také možné používat jako vysoce kvalitní kulový kohout.
LENO™ MSV-S je uzavírací ventil s vypouštěním.
Ventily LENO™ MSV-S mohou být namontovány v systémech vytápění, chlazení a rozvodu teplé vody jako uzavírací ventil s vypouštěním.
Doporučuje se používat ventily LENO™ MSV-S společně se všemi regulačními ventily řady LENO.
K dispozici jsou ventily s průměry DN 15 a 20 s vnitřním nebo vnějším závitem. Další rozměry jsou pouze s vnitřním závitem.
Ventily LENO™ MSV-S jsou novou generací partnerských ventilů se 100% těsností (s kulovým kohoutem) pro systémy topení, chlazení nebo teplé vody.
Features and benefits
- Demontovatelná rukojeť pro snadnou montáž
- Rukojeť lze otáčet doleva i doprava při uzavírání kulového kohoutu
- Šroub zůstane v rukojeti, pokud jej demontujete
- Vypouštění s vysokou hodnotou kv
- Šestihranný klíč 6 mm pro vypouštění ventilu
- Měření tlaku
- Ochranné krytky závitu ¾” vypouštěcího kohoutu
- Prostor pro izolaci mezi tělem ventilu a rukojetí
- Výměnné ochranné kryty (různé barvy) pro snadnou identifikaci přívodu/zpátečky, užitkové teplé/studené vody a cirkulace
- Ochranná krytka šroubu uvnitř rukojeti zabraňuje pronikání nečistot