ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Ventily ASV jsou automatické vyvažovací ventily. Společně s radiátorovými termostatickými ventily s přednastavením tvoří součást řešení Danfoss pro dvoutrubkové soustavy a dokonale se hodí pro optimální vyvážení teplovodní otopné soustavy v obytných budovách.
Jedním z hlavních problémů v otopných soustavách je zajištění jejich správného a stabilního vyvážení. Diferenční tlak v těchto soustavách se bez řádného automatického vyvážení neustále nepředvídatelně mění. To vede k následným stížnostem obyvatel na špatný vnitřní komfort, hlučnost a vysoké náklady na energie.
Při snaze o vyřešení těchto stížností jsou často instalována větší čerpadla, aby se zlepšila cirkulace vody, především v období vytápění. Takové řešení bohužel ještě více prohlubuje nežádoucí tlakové rozdíly v soustavě a zvyšuje spotřebu energie. Navíc větší diferenční tlak způsobuje větší hlučnost soustavy, která je slyšet zejména z radiátorových ventilů.
Automatické vyvažovací ventily ASV nepřetržitě zajišťují optimální tlakový rozdíl pro regulační ventily a zároveň správný průtok ve stoupačkách. Toto je důvod, proč norma DIN 18380 vyžaduje regulaci diferenčního tlaku v soustavách s proměnným průtokem. Ventily ASV automaticky zajišťují optimální hydronické vyvážení jak při částečném zatížení, tak i při plném zatížení soustavy. Tato rovnovážnost je neustále udržována.
Ventily ASV lze použít také v soustavách chlazení (fan coilové jednotky, chladicí trámy atd.) s proměnným průtokem, aby bylo zajištěno jejich správné a stabilní hydronické vyvážení (podrobnosti naleznete v obecném datovém listu ventilu ASV).
ASV-PV DN 50-100 (3 gen)
ASV balancing valves are used for dynamic hydronic balance in heating and cooling systems. One of the major challenges in heating and cooling systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the system. This often results in complaints about poor indoor comfort, noise and high energy bills. ASV automatic balancing valves ensure an optimal pressure differential for control valves as well as the correct flow within the individual risers at all times. The ASV automatically creates an optimal hydronic balance within the installation, whether under full or partial load. This balance is never disrupted.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).