ASV-PV 4 gen
Ventily ASV jsou automatické vyvažovací ventily. Společně s radiátorovými termostatickými ventily s přednastavením tvoří součást řešení Danfoss pro dvoutrubkové soustavy a dokonale se hodí pro optimální vyvážení teplovodní otopné soustavy v obytných budovách.
Jedním z hlavních problémů v otopných soustavách je zajištění jejich správného a stabilního vyvážení. Diferenční tlak v těchto soustavách se bez řádného automatického vyvážení neustále nepředvídatelně mění. To vede k následným stížnostem obyvatel na špatný vnitřní komfort, hlučnost a vysoké náklady na energie.
Při snaze o vyřešení těchto stížností jsou často instalována větší čerpadla, aby se zlepšila cirkulace vody, především v období vytápění. Takové řešení bohužel ještě více prohlubuje nežádoucí tlakové rozdíly v soustavě a zvyšuje spotřebu energie. Navíc větší diferenční tlak způsobuje větší hlučnost soustavy, která je slyšet zejména z radiátorových ventilů.
Automatické vyvažovací ventily ASV nepřetržitě zajišťují optimální tlakový rozdíl pro regulační ventily a zároveň správný průtok ve stoupačkách. Toto je důvod, proč norma DIN 18380 vyžaduje regulaci diferenčního tlaku v soustavách s proměnným průtokem. Ventily ASV automaticky zajišťují optimální hydronické vyvážení jak při částečném zatížení, tak i při plném zatížení soustavy. Tato rovnovážnost je neustále udržována.
Ventily ASV lze použít také v soustavách chlazení (fan coilové jednotky, chladicí trámy atd.) s proměnným průtokem, aby bylo zajištěno jejich správné a stabilní hydronické vyvážení (podrobnosti naleznete v obecném datovém listu ventilu ASV).
Features and benefits
- Méně stížností
- Lepší vnitřní komfort
- Nižší účty za energie
- Jednoduchost
- Snadné použití