Regulátory ECL
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Product types shown: 6

ECL Apex 20
The ECL Apex 20 is used in large district heating applications. The product is designed and produced by the company Saia-Burgess.
The ECL Apex 20 is a free programmable controller (FPC / PLC) for temperature and pressure control as well as monitoring of district heating systems.
The ECL Apex 20 is operated by means of a PC.
Temperature input signals are based on Pt 1000 or 0 - 10 V.
Pressure input signals are based on 0 - 10 V. Activation of the motorized control valves is based on 0 - 10 V signals. Activation of the pumps is based on relay outputs.
The ECL Apex 20 is to be placed inside a panel.
ECL Comfort 120
ECL Comfort 120 je univerzální 1-okruhový regulátor pro použití v předávacích stanicích dálkového vytápění, instalacích na bázi dálkového vytápění a instalacích kotlů.
ECL Comfort 120 se ovládá pomocí instalační aplikace pro mobilní telefon IOS nebo Android.
Uživatelské rozhraní na ovladači: 5 LED a 1 tlačítko.
Výrobek je elektronický regulátor pro regulaci teploty (topení) pro různé principy regulace:- Kompenzace počasí (venkovní senzor)
- Referenční místnost (vypínač ON OFF)
- Referenční místnost (pokojové čidlo)
- Kompenzace teploty přívodu (o nastavení z teploty přívodu)

ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 je elektronický regulátor teploty s ekvitermní regulací z řady regulátorů ECL Comfort, který je určen pro systémy centralizovaného zásobování teplem, systémy ústředního topení a chladicí systémy. Energetických úspor lze dosáhnout správnou regulací přívodní teploty v systémech vytápění a chlazení. Tento regulátor může řídit až 3 okruhy. Funkce ekvitermní regulace v regulátorech ECL Comfort měří venkovní teplotu, podle které reguluje přívodní teplotu v systému vytápění. Systém vytápění s ekvitermní regulací zvyšuje úroveň pohodlí a šetří energii.
Regulátor ECL Comfort 210 je nakonfigurován podle integrované aplikace vybrané podle aplikačního klíče ECL.
ECL Comfort 296
The ECL Comfort 296 is an electronic weather compensated temperature controller in the ECL Comfort controller family for use in district heating, central heating, cooling and ventilation systems.
Energy savings can be achieved by correct control of the flow temperature in heating and cooling systems. The controller has 2 control circuits and one additional thermostatic function.
The weather compensation function in the ECL Comfort controllers measures the outdoor temperature and controls the flow temperature to the heating system accordingly. In case it is available it also controls the domestic hotwater installation.
The weather compensated heating system increases the comfort level and saves energy.
The ECL Comfort 296 controller is configured with a selected application by means of an ECL Application Key.
The ECL Comfort 296 can work as a stand-alone controller and communicate with up to two RCUs.
The ECL Comfort 296 can also work with other ECL Comfort 296 / 210 / 310 controllers via the ECL 485 communication bus.
ECL 296 controls 3-point based actuators:
If need for control of 0 - 10 Volt based actuators, the ECL 310 and extension module ECA 32 or ECA 35 is recommended for dedicated applications. Here the 0 - 10 Volt signal comes from the extension module.
ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 je elektronický regulátor teploty s ekvitermní regulací z řady regulátorů ECL Comfort, který je určen pro soustavy centrálního zásobování teplem, soustavy ústředního topení a chladicí soustavy. Energetických úspor lze dosáhnout správnou regulací přívodní teploty v systémech vytápění a chlazení. Tento regulátor může řídit až 4 okruhy.
Regulátor ECL Comfort 310 je nakonfigurován pomocí aplikace vybrané podle aplikačního klíče ECL.
Regulátor ECL Comfort 310 může pracovat jako nezávislá řídicí jednotka a komunikovat až se dvěma jednotkami dálkového řízení a rozšiřujícím modulem ECA 32 nebo ECA 35 (s dalšími vstupy, respektive výstupy).