Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

ECL Comfort 210 je elektronický regulátor teploty s ekvitermní regulací z řady regulátorů ECL Comfort, který je určen pro systémy centralizovaného zásobování teplem, systémy ústředního topení a chladicí systémy. Energetických úspor lze dosáhnout správnou regulací přívodní teploty v systémech vytápění a chlazení. Tento regulátor může řídit až 3 okruhy. Funkce ekvitermní regulace v regulátorech ECL Comfort měří venkovní teplotu, podle které reguluje přívodní teplotu v systému vytápění. Systém vytápění s ekvitermní regulací zvyšuje úroveň pohodlí a šetří energii.
Regulátor ECL Comfort 210 je nakonfigurován podle integrované aplikace vybrané podle aplikačního klíče ECL.

Features and benefits

  • Samostatný regulátor pro více aplikací vytápění a chlazení s až 2 okruhy + termostatickou funkcí
  • Inteligentní aplikační klíče ECL, řada A2xx
  • 2x 3bodové regulační výstupy optimalizované pro pohony
  • 8 vstupů: 6 Pt 1000, 2 konfigurovatelné
  • 4 reléové výstupy
  • Navigace otočným/stiskacím ovladačem a velký grafický displej s podsvícením
  • Odečet zaznamenaných dat na displeji nebo přes rozhraní USB
  • Modbus RS485 pro krátké kabelové vzdálenosti
  • Možnost Master/Slave
  • Volitelná jednotka dálkového ovládání ECA 30/31