Danfoss logo
ECL Comfort 120-product-category

ECL Comfort 120

ECL Comfort 120 je univerzální 1-okruhový regulátor pro použití v předávacích stanicích dálkového vytápění, instalacích na bázi dálkového vytápění a instalacích kotlů.
ECL Comfort 120 se ovládá pomocí instalační aplikace pro mobilní telefon IOS nebo Android.
Uživatelské rozhraní na ovladači: 5 LED a 1 tlačítko.
Výrobek je elektronický regulátor pro regulaci teploty (topení) pro různé principy regulace:

  • Kompenzace počasí (venkovní senzor)
  • Referenční místnost (vypínač ON OFF)
  • Referenční místnost (pokojové čidlo)
  • Kompenzace teploty přívodu (o nastavení z teploty přívodu)

Features and benefits

  • 1 řídicí obvod
  • 4 vestavěné topné aplikace
  • Aplikace ECL Go
  • 5 LED diod + 1 tlačítko
  • Nastavení Master/Slave pro systémy se sdíleným signálem venkovní teploty
  • Montáž na DIN lištu, na stěnu nebo do panelu
  • 4 Pt 1000, 1 PWM, 1 potenciometr zdarma
  • 1 x 3-bodový regulační výstup optimalizovaný pro akční členy, 1x relé, 1x PWM
  • Modbus RS 485 pro delší vzdálenosti
  • Ethernet RJ 45 např. pro připojení k monitoru Leanheat®