Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Външна резба, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 резба връщаща AV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,2 thread return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP0
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVP-F
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]32 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DPEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.20 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVP-F PN16 32/10 0,2 резба връщаща AV
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 3/4 A
Размер на вентилаDN 32
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаFixed
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55
ФункцияРегулатор на диф. налягане
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.206 Kilogram
Нето тегло2.206 Kilogram
Volume4.519 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm