230V Room thermostats
Product types shown: 7

Basic Plus2 Modbus Communication
WT-DM room thermostats are used for room temperature control in water-based floor heating systems.
By controlling room temperature in accordance with the temperature desired by the user, the room thermostats provide optimal energy savings while upholding optimal thermal comfort in the room.
BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 Room Thermostats are designed for precise room temperature control in water-based floor heating systems. By maintaining the temperature according to the user’s preference, they ensure optimal thermal comfort while delivering significant energy savings. Available in dial, display, and programmable display versions, these thermostats combine ease of use with advanced control features to protect floors, prevent frost damage, and enhance heating efficiency.

Danfoss Icon™ DialСтайни терморегулатори, 230 V
Danfoss Icon™ е гама стайни терморегулатори за конзолен или открит монтаж за приложения на водно подово отопление.
Danfoss Icon™ Dial се захранва от електрическата мрежа и може да се използва като самостоя-телен терморегулатор или в комбинация със Danfoss Icon™ 230V Wiring Center.
Терморегулаторът използва релеен изход и може да управлява до 5 термични задвижки.
Потребителят може да зададе желаната стайна температура с помощта на диска в диапазона от 5 до 30 градуса
Дискът може да се свали и да позволи ограни-чаване на обхвата на зададената стойност по-средством специални щифтове.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Стаен термостат Danfoss Icon™ с дисплей, 230 V
Danfoss Icon™ е гама от стайни термостати за вграждане и повърхностен монтаж за приложения с хидравлично подово отопление.
Danfoss Icon™ Display се захранва от електрическата мрежа и може да се използва като самостоятелен термостат или в комбинация с разпределителни кутии.
Термостатът използва триаков изход и може да управлява до 5 термозадвижки.
Потребителят може да зададе желаната стайна температура чрез сензорния потребителски интерфейс и да прочете измерената стайна температура.
Термостатът използва интерфейс „touch on glass“ с прозрачен дисплей. Дисплеят е „ИЗКЛЮЧЕН“ при нормална работа.