• Вход в системата
Danfoss logo
  • Продукти
  • Инструменти
  • Център за изтегляне
  • Откъде да купите
  • Поддръжка
  • Home
  • Продукти
  • Климатични решения за отопление
  • Водно подово отопление
  • Стайни управления
  • Room controls 230V

Room controls 230V

  • Icon™ Wiring centers category image

    Icon™ Wiring centers

  • 230V Room thermostats category image

    230V Room thermostats

  • FH-WC кутии за свързване 230 V category image

    FH-WC кутии за свързване 230 V

    FH-WC is a connection box for use in hydronic floor heating systems supplied from a manifold.
    FH-WC is a wiring center for connecting thermal actuators to the room thermostats. It is provided with two potential-free relays for controlling a circulation pump and a boiler. The relays are activated when one or more thermostats require heat.
    FH-WC has 8 available outputs. FH-WC is connected to 230 VAC/50 Hz.
    Mounting is made easy due to the symbols printed on the screw terminals.

  • За Danfoss
  • Свържете се с нас
  • Бележки за версията
  • Декларация за поверителност
  • Условия за ползване
  • Обща информация
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram