Danfoss Icon™ DialСтайни терморегулатори, 230 V
Danfoss Icon™ е гама стайни терморегулатори за конзолен или открит монтаж за приложения на водно подово отопление.
Danfoss Icon™ Dial се захранва от електрическата мрежа и може да се използва като самостоя-телен терморегулатор или в комбинация със Danfoss Icon™ 230V Wiring Center.
Терморегулаторът използва релеен изход и може да управлява до 5 термични задвижки.
Потребителят може да зададе желаната стайна температура с помощта на диска в диапазона от 5 до 30 градуса
Дискът може да се свали и да позволи ограни-чаване на обхвата на зададената стойност по-средством специални щифтове.
Features and benefits
- Управление на включване/изключване;
- Версията за конзолен монтаж е съвместима с широк набор от стенни рамки на други про-изводители
- Ограничаване на обхвата чрез щифтове;
- Неутрален дизайн и опростен потребителски интерфейс;
- Настройка за защита от замръзване;
- Може да се използва със задвижки 230 V NC или NO;
- Включва температурен ускорител;
- Много висока устойчивост на UV лъчи.