Стаен термостат Danfoss Icon™ с дисплей, 230 V
Danfoss Icon™ е гама от стайни термостати за вграждане и повърхностен монтаж за приложения с хидравлично подово отопление.
Danfoss Icon™ Display се захранва от електрическата мрежа и може да се използва като самостоятелен термостат или в комбинация с разпределителни кутии.
Термостатът използва триаков изход и може да управлява до 5 термозадвижки.
Потребителят може да зададе желаната стайна температура чрез сензорния потребителски интерфейс и да прочете измерената стайна температура.
Термостатът използва интерфейс „touch on glass“ с прозрачен дисплей. Дисплеят е „ИЗКЛЮЧЕН“ при нормална работа.
Features and benefits
- Точно PWM управление
- Версия за вграждане, съвместима със стенни рамки на трети страни
- Блестете през дисплея
- Ограничаване на обхвата чрез потребителското меню
- Неутрален дизайн и опростен потребителски интерфейс
- Настройка за защита от замръзване
- Може да се използва с 230 V NC или NO задвижвания
- Термостатът може да бъде оптимизиран за различни източници на топлина чрез сервизното меню
- Функция за упражнение на клапана
- Много висока UV устойчивост