备件, EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM
032U0683
产品类型: 备件, 用于产品: EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM, 检修套件
032U0683
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Spare part Adjustable Orifice Kit FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | 电磁阀备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 密封材料 | FKM |
| 所含部件 | 平衡流口垫片O 型圈 |
| 描述 | Adjustable Orifice Kit |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM |
| 类型名称 | Adjustable orifice |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.014 千克 |
| 净重 | 0.012 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.02 公升 |
| EAN/UPC | 5702423137824 |