Danfoss logo
EV250B-product-category

EV250B

EV250B 带辅助提升功能,可在零压力和高达 10 bar 的压差下工作。
这种 2 位 2 通阀门系列特别适用于低压差、但 要求中等流速的封闭回路。
防脱锌黄铜阀体,确保与腐蚀性蒸汽介质接触 时也具有较长的使用寿命。
EV250B 可兼容防护等级从 IP00 到 IP67 的大量 丹佛斯线圈方案。介质温度最高可达 140 °C(低压蒸汽)。

Features and benefits

  • 适用于水、油、压缩空气和类似中性介质
  • 卡夹式线圈
  • 环境温度:最高 80 °C
  • 线圈防护等级:最高 IP67
  • 该阀门可用于低真空环境
  • 抑制水锤