Danfoss logo
EV222B-product-category

EV222B

EV222B 是一种间接先导式电磁阀,可以与受 污染或腐蚀性介质连接使用。
阀体为不锈钢材质,隔离式膜片防止螺线管系 统进入杂质,内置先导过滤器,可更换平衡 口,防护等级最高达 IP67 可确保可靠性和功能性。

Features and benefits

  • 卡夹式线圈
  • 粘度:最高 50 cSt
  • 环境温度:最高 60 °C
  • 线圈防护等级:最高 IP67
  • 隔离膜片
  • 抑制水锤 内置过滤器,用于保护先导系统