Danfoss logo
EV220B 15 - 50-product-category

EV220B 15 - 50

EV220B 15-50 是一款通用的间接先导式两位 两通电磁阀系列。阀体以黄铜、防脱锌黄铜和不锈钢制成,确保广泛覆盖各种应用。标准内 置先导过滤器,关闭时间可调节,外壳防护等级最高可达 IP67,即使在恶劣工作条件下,也 能确保最佳性能。

Features and benefits

  • 用于水、蒸汽、油、压缩空气和非易燃气 体。
  • 环境温度:最高 80 °C
  • 线圈防护等级:最高 IP67
  • 抑制水锤
  • 内置过滤器,用于保护先导系统
  • 关闭时间可调节