Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/4 NC brass

电磁阀, EV220A, 功能: 常闭, NPT, 1/4, 1 m³/h, NBR

042U6003

阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]1.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]1.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 6B N 14N NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Valve EV220A
SCIP 卷宗编号481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220A
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释中性介质
介质建议Water,Brine,Oil,Air
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]60 °C
介质温度范围 [°F] [最大]140 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]250 ms
估计打开时间,水 [毫秒]40 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]24.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]348.0 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
特性
值
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]16.000 bar
压差 [巴] [最小]0.200 bar
压差 [磅英寸] [最大]232.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]2.900 psi
可维修电磁阀备件
密封材料NBR
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量15 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]6.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1/4 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV220A 6
规格,关键EV220A 6B N 14N NC000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1/4
连接标准ANSI/ASME B1.20.1
连接类型NPT
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV220A
驱动器A
驱动器尺寸9 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.35 in
驱动器系统 [毫米]9.0 mm

一般规格

特性
值
毛重0.552 千克
净重0.538 千克
容积0.338 公升
特性
值
EAN/UPC5702423139712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm