Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

电磁阀, EV210A, 功能: 常闭, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8043

阀体材料: 不锈钢, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]0.260 m³/h
Material Description电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用关闭排水
产品类型EV210A
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释轻微刺激性介质
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]10 ms
估计打开时间,水 [毫秒]10 ms
最大介质粘度 [cSt]20 cSt
最大测试压力 [巴]16.5 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]239.5 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]11.0 bar
最高工作压力 [psig]160 psig
功能常闭
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]11.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]160.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
密封材料FKM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]3.50 mm
流口尺寸含量 [英寸]5/32 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头蚀刻
类型名称EV210A 3.5
规格,关键EV210A 3.5SS G 14F NC000
运行直动式
连接 内/外螺纹内部
连接件材质不锈钢
连接尺寸 [in]1/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料不锈钢
零件计划名称EV210A
驱动器A
驱动器尺寸9 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.35 in
驱动器系统 [毫米]9.0 mm

一般规格

特性
值
毛重0.14 千克
净重0.134 千克
容积0.113 公升
特性
值
EAN/UPC5702423051311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm