备件, EV221BW 14BE NO
132U8013
产品类型: 备件, 用于产品: EV221BW 14BE NO, 检修套件, 功能: 常开
132U8013
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Spare part EV221BW 14BE NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | 电磁阀备件 |
| 介质建议 | Drinking Water&Heating ECO/SS |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功能 | 常开 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 密封材料 | EPDM |
| 所含部件 | 膜片组件线圈的O型圈NO-unitScrew M5.0 x 8.0 Torx 25 |
| 描述 | Spare part set EV221BW 14BE NO |
| 每包数量 | 12 pc |
| 用于产品 | EV221BW 14BE NO |
| 类型名称 | Diaphragm, actuator set |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.124 千克 |
| 净重 | 0.106 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.424 公升 |
| EAN/UPC | 5715162292785 |