Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, 功能: UN, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

132U2423

审批: SINTEF; WRAS, 阀体材料: 无铅铜合金, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G34E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV229BW
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释轻微刺激性介质
介质建议Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]70 °C
介质温度范围 [°F] [最大]158 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]500 ms
估计打开时间,水 [毫秒]200 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]7.5 bar
最高工作压力 [psig]110 psig
功能UN
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]7.500 bar
压差 [巴] [最小]0.500 bar
压差 [磅英寸] [最大]110.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]7.000 psi
可维修电磁阀备件
审批SINTEFWRAS
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]20.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3/4 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV229BW 20
规格,关键EV229BW 20BE G 34E NC000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质无铅铜合金
连接尺寸 [in]3/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料无铅铜合金
零件计划名称EV229BW 10 - 22
驱动器BW
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重697 公克
净重656 公克
特性
值
容积1.295 公升
EAN/UPC5715162982556