EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U242101
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242101
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 1.750 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 1.500 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB012DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Solenoid valve |
| 产品应用 | Open |
| 产品类型 | EV229BW |
| 产品系列 | Solenoid valves |
| 介质容差注释 | Slightly aggressive media |
| 介质建议 | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 估计关闭时间,水 [毫秒] | 300 ms |
| 估计打开时间,水 [毫秒] | 50 ms |
| 供电电压 [V] DC | 12.00 V |
| 最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
| 最大测试压力 [巴] | 15.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 217.5 psig |
| 最大环境温度. | 50 °C |
| 最大环境温度. | 122 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 7.5 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 110 psig |
| 功耗 [瓦] 直流 | 14.0 W |
| 功能 | UN |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Multi pack |
| 压差 [bar] [最高] | 7.500 bar |
| 压差 [巴] [最小] | 0.500 bar |
| 压差 [磅英寸] [最大] | 110.000 psi |
| 压差 [磅英寸] [最小] | 7.000 psi |
| 可维修 | Solenoid valve spare parts |
| 审批 | SINTEFWRAS |
| 密封材料 | EPDM |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流口尺寸 [毫米] | 10.00 mm |
| 流口尺寸含量 [英寸] | 3/8 in |
| 流向 | Single-flow |
| 流向指示仪 | Embossed 1-way arrow |
| 类型名称 | EV229BW 10 |
| 线圈类型 | BB |
| 规格,关键 | EV229BW10BE G12E UN000 BB012DS |
| 运行 | Servo-operated (diaphragm) |
| 连接 内/外螺纹 | Internal |
| 连接件材质 | DZR Eco brass, CW724R |
| 连接尺寸 [in] | 1/2 |
| 连接标准 | ISO 228-1 |
| 连接类型 | G |
| 通路数量 | 2/2 |
| 阀体材料 | Eco brass |
| 零件计划名称 | EV229BW |
| 驱动器 | BW |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
| 驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 580 公克 |
| 净重 | 540 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.841 公升 |
| EAN/UPC | 5715255000754 |