Danfoss logo
F132U1500_EV220BW_IMG5_15-25_ECO_brass_valve_NC_az

电磁阀, EV228BW, 功能: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2400

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 阀体材料: 无铅铜合金, 运行: 锁定, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 15BE G 12E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV228BW
产品系列电磁阀
介质容差注释轻微刺激性介质
介质建议Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]90 °C
介质温度范围 [°F] [最大]194 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大测试压力 [巴]25.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]363.0 psig
最大环境温度.60 °C
最大环境温度.140 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
出口 内部/外部内部
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型G
出口连接标准ISO 228-1
功能UN
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批ACSPZHRISESINTEFWRAS
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
流口尺寸 [毫米]15.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]5/8 in
类型名称EV228BW 15
规格,关键EV228BW 15BE G 12E UN000
运行锁定
进口 内部/外部内部
进口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型G
进口连接标准ISO 228-1
连接 内/外螺纹内部
连接件材质无铅铜合金
连接尺寸 [in]1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料无铅铜合金
零件计划名称EV228BW
驱动器BW
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.718 千克
净重0.685 千克
容积0.88 公升
特性
值
EAN/UPC5702428527743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm