Danfoss logo
EV210B/BW Solenoid valve

电磁阀, EV210BW, 功能: 常闭, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM

132U2100

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH, 阀体材料: 无铅铜合金, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 1.5BE G 18E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UNSPSC 代码40141605
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用关闭排水
产品类型EV210BW
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释轻微刺激性介质
介质建议Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]90 °C
介质温度范围 [°F] [最大]194 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]20 ms
估计打开时间,水 [毫秒]10 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.70 °C
最大环境温度.158 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常闭
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修电磁阀备件
审批ACSPZHRISESINTEF
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]1.50 mm
流口尺寸含量 [英寸]1/16 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV210BW 1.5
规格,关键EV210BW 1.5BE G 18E NC000
运行直动式
连接 内/外螺纹内部
连接件材质无铅铜合金
连接尺寸 [in]1/8
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料无铅铜合金
零件计划名称EV210BW
驱动器BW
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.188 千克
净重0.161 千克
特性
值
容积0.253 公升
EAN/UPC5702428544221