Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G ½, brass

电磁阀, EV227B, 功能: 常闭, G, 1/2, 3.5 m³/h, EPDM

068F4053

阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]4.050 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]3.500 m³/h
Material Description电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV227B 10-22 - solenoid valve
SCIP 卷宗编号e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV227B
产品系列电磁阀
介质建议Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低]-35 °C
介质温度范围 [°C] [最高]60 °C
介质温度范围 [°F] [最大]140 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-31 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]400 ms
估计打开时间,水 [毫秒]100 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]232.0 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常闭
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]5.000 bar
压差 [巴] [最小]0.100 bar
压差 [磅英寸] [最大]73.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]1.450 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]14.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]4/16 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV227B 14
规格,关键EV227B 14 G 12E NC000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV227B
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.498 千克
净重0.436 千克
容积0.88 公升
特性
值
EAN/UPC5702422158998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm