Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

电磁阀, EV220S, 功能: 常开, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

审批: CE 认证; c UL us; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV220S
SCIP 卷宗编号5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220S
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质建议Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]6000 ms
估计打开时间,水 [毫秒]4000 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
特性
值
功能常开
包含电池No
包装方式单包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修编号
审批CE 认证WRASc UL us
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量1 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]40.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1 1/2 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV220S 40
规格,关键EV220S 40B G 112E NO000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1 1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV220S
驱动器S
驱动器尺寸9 mm 卡夹 S
驱动器尺寸 [英寸]0.35 in
驱动器系统 [毫米]9.0 mm

一般规格

特性
值
毛重3.123 千克
净重2.713 千克
容积7.334 公升
特性
值
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm