电磁阀, EV220S, 功能: 常开, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM
042U6109
审批: c UL us, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
042U6109
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv值 [gal/min] | 1.850 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Kv 值 [立方米/小时] | 1.600 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.200 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EV220S |
| SCIP 卷宗编号 | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品应用 | 打开 |
| 产品类型 | EV220S |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁阀配件 |
| 介质建议 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 估计关闭时间,水 [毫秒] | 300 ms |
| 估计打开时间,水 [毫秒] | 50 ms |
| 最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
| 最大测试压力 [巴] | 15.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 217.5 psig |
| 最大环境温度. | 50 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最大环境温度. | 122 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 10.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 145 psig |
| 功能 | 常开 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压差 [bar] [最高] | 10.000 bar |
| 压差 [巴] [最小] | 0.200 bar |
| 压差 [磅英寸] [最大] | 145.000 psi |
| 压差 [磅英寸] [最小] | 2.900 psi |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | c UL us |
| 密封材料 | FKM |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 15 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流口尺寸 [毫米] | 10.00 mm |
| 流口尺寸含量 [英寸] | 3/8 in |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 类型名称 | EV220S 10 |
| 规格,关键 | EV220S 10B G 14F NO000 |
| 运行 | 伺服式(膜片) |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 连接尺寸 [in] | 1/4 |
| 连接标准 | ISO 228-1 |
| 连接类型 | G |
| 通路数量 | 2/2 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 零件计划名称 | EV220S |
| 驱动器 | S |
| 驱动器尺寸 | 9 mm 卡夹 S |
| 驱动器尺寸 [英寸] | 0.35 in |
| 驱动器系统 [毫米] | 9.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.318 千克 |
| 净重 | 0.161 千克 |
| 容积 | 0.338 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162301401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |