Danfoss logo
 EV220S 22B G1

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U492232

审批: CE 认证; c UL us; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV220S
SCIP 卷宗编号5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220S
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件电磁阀配件
介质建议Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]500 ms
估计打开时间,水 [毫秒]200 ms
供电电压 [V] AC230 V
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
特性
值
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修编号
审批CE 认证WRASc UL us
密封材料EPDM
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]22.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]7/8 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
电气连接叉片 DIN 43650-A
电源电压 50Hz 最大 [伏]230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]240 V
电源电压 60Hz 最小 [伏]208 V
类型名称EV220S 22
线圈类型AS
线圈选项卡夹
规格,关键EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV220S
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇功耗 50Hz [瓦]8.0 W
风扇功耗 60Hz [瓦]7.0 W
驱动器S
驱动器尺寸9 mm 卡夹 S
驱动器尺寸 [英寸]0.35 in
驱动器系统 [毫米]9.0 mm

一般规格

特性
值
毛重0.956 千克
净重0.908 千克
容积1.227 公升
特性
值
EAN/UPC5715162594520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm