Danfoss logo
电磁阀, EV224B, 功能: 常开, G, 1/2, 4 m³/h, FKM-product-details

电磁阀, EV224B, 功能: 常开, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U841921

介质建议: 压缩空气, 审批: CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV224B NO - solenoid valve
SCIP 卷宗编号e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品类型EV224B
产品系列电磁阀
介质容差注释带/不带矿物油的空气带/不带合成油的空气
介质建议压缩空气
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]60 °C
介质温度范围 [°F] [最大]140 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
供电电压 [V] AC110 V
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]60.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]870.0 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
功能常开
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]40.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]580.000 psi
特性
值
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
密封材料FKM
打开/关闭平衡流口可选平衡阀芯
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]15.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]5/8 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
电气连接接线盒 PG 13.5
电源电压 50Hz 最大 [伏]110 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]110 V
类型名称EV224B 15
线圈类型BE
线圈选项卡夹
规格,关键EV224B 15B G12F NO000 BE110CS
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇功耗 50Hz [瓦]15.0 W
风扇功耗 60Hz [瓦]13.0 W
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重1.051 千克
净重0.977 千克
容积1.295 公升
特性
值
EAN/UPC5702428679909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm