Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

电磁阀, EV260B, 功能: 常闭, NPT, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

032U8067

阀体材料: 黄铜, 运行: 比例, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]5.000 m³/h
Material DescriptionEV260B比例电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV260B - solenoid valve
SCIP 卷宗编号4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV260B
产品系列电磁阀
介质容差注释中性介质
介质建议Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]80 °C
介质温度范围 [°F] [最大]180 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]16.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]232.0 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常闭
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.500 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.038 psi
压差 [磅英寸] [最小]7.252 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
密封材料聚四氟乙烯
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]20.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3/4 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV260B 20
规格,关键EV260B 20B N 34T NC000
运行比例
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]3/4
连接标准ANSI/ASME B1.20.1
连接类型NPT
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV260B
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重1.194 千克
净重1.132 千克
容积1.227 公升
特性
值
EAN/UPC5702423047550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm