Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

电磁阀, EV220X, 功能: 外部控制, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7190

阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]4.000 m³/h
Material Description???
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV220X
SCIP 卷宗编号51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220X
产品系列电磁阀
介质建议Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
功能外部控制
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量24 pc
流口尺寸 [毫米]15.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]5/8 in
流向单向
类型名称EV220X 15
规格,关键EV220X 15B G 12E UN000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
驱动器X
驱动器尺寸无系统

一般规格

特性
值
毛重0.762 千克
净重0.708 千克
容积0.88 公升
特性
值
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm