Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

电磁阀, EV250B, 功能: 常开, G, 3/4, 4.9 m³/h, FKM

032U5355

审批: UL; EAC; UA, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 助提操控, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]5.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]4.900 m³/h
Material DescriptionEV250B电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV250B NO - solenoid valve
SCIP 卷宗编号d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用关闭排水
产品类型EV250B
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释轻微刺激性介质Water at max. 60°C/140 °F
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]100 ms
估计打开时间,水 [毫秒]150 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.60 °C
最大环境温度.140 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常开
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批EACUAUL
密封材料FKM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]18.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3/4 in
类型名称EV250B 18
规格,关键EV250B 18BD G 34F NO000
运行助提操控
连接 内/外螺纹内部
连接件材质防脱锌黄铜
连接尺寸 [in]3/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料防脱锌黄铜
零件计划名称EV250B
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.862 千克
净重0.816 千克
容积1.295 公升
特性
值
EAN/UPC5702423214297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm