Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

电磁阀, EV310B, 功能: 常闭, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4907

阀体材料: 黄铜, 运行: 直动式, 通路数量: 3/2

产品规格

特性
值
Cv值 [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]0.150 m³/h
Material Description多路阀组
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV310B - solenoid valve
SCIP 卷宗编号b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV310B
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]20 ms
估计打开时间,水 [毫秒]20 ms
最大测试压力 [巴]24.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]348.0 psig
最大环境温度.40 °C
最大环境温度.104 °F
最高工作压力 [bar]16.0 bar
最高工作压力 [psig]232 psig
功能常闭
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]16.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]232.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
密封材料FKM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量16 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]2.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]5/64 in
类型名称EV310B 2
规格,关键EV310B 2B G 38F NC000
运行直动式
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]3/8
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量3/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV310B
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.32 千克
净重0.294 千克
容积0.283 公升
特性
值
EAN/UPC5702423179602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm