电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1, 6 m³/h, 聚四氟乙烯
032U380731
介质建议: 蒸汽, 审批: UL; CE 认证; UR; UA, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
032U380731
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv值 [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 6.000 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EV225B - solenoid valve |
| SCIP 卷宗编号 | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品应用 | 打开 |
| 产品类型 | EV225B |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件电磁阀配件 |
| 介质容差注释 | 轻微刺激性介质 |
| 介质建议 | 蒸汽 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 185 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 365 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
| 估计关闭时间,水 [毫秒] | 20 ms |
| 估计打开时间,水 [毫秒] | 20 ms |
| 供电电压 [V] AC | 240 V |
| 最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
| 最大测试压力 [巴] | 15.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 217.5 psig |
| 最大环境温度. | 40 °C |
| 最大环境温度. | 104 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 10.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 145 psig |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压差 [bar] [最高] | 10.000 bar |
| 压差 [巴] [最小] | 0.300 bar |
| 压差 [磅英寸] [最大] | 145.000 psi |
| 压差 [磅英寸] [最小] | 4.350 psi |
| 可维修 | 电磁阀备件 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证UAULUR |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流口尺寸 [毫米] | 25.00 mm |
| 流口尺寸含量 [英寸] | 1 in |
| 流向 | 单向 |
| 电气连接 | 叉片 DIN 43650-A |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
| 电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
| 电源电压 60Hz 最小 [伏] | 208 V |
| 类型名称 | EV225B 25 |
| 线圈类型 | BQ |
| 线圈选项 | 卡夹 |
| 规格,关键 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| 运行 | 伺服式(膜片) |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接件材质 | 防脱锌黄铜 |
| 连接尺寸 [in] | 1 |
| 连接标准 | ISO 228-1 |
| 连接类型 | G |
| 通路数量 | 2/2 |
| 阀体材料 | 防脱锌黄铜 |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 10.0 W |
| 风扇功耗 60Hz [瓦] | 9.5 W |
| 驱动器 | B |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
| 驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.746 千克 |
| 净重 | 1.71 千克 |
| 容积 | 1.295 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |