Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1/2, 2.2 m³/h, 聚四氟乙烯

032U380429

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; CE 认证; UR; UA, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]2.550 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]2.200 m³/h
Material Description电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV225B - solenoid valve
SCIP 卷宗编号37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV225B
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件电磁阀配件
介质容差注释轻微刺激性介质
介质建议蒸汽
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]185 °C
介质温度范围 [°F] [最大]365 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]20 ms
估计打开时间,水 [毫秒]20 ms
供电电压 [V] AC220 V
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.40 °C
最大环境温度.104 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常闭
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证UAULUR
密封材料聚四氟乙烯
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]10.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3/8 in
流向单向
电气连接叉片 DIN 43650-A
电源电压 60Hz 最大 [伏]220 V
类型名称EV225B 10
线圈类型BQ
线圈选项卡夹
规格,关键EV225B 10BD G 12T NC000 BQ220B
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质防脱锌黄铜
连接尺寸 [in]1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料防脱锌黄铜
频率 [Hz]60 Hz
风扇功耗 60Hz [瓦]12.0 W
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.751 千克
净重0.7 千克
容积0.88 公升
特性
值
EAN/UPC5702428473002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm