Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

电磁阀, EV210B, 功能: 常开, G, 1/4, 0.08 m³/h, 聚四氟乙烯

032U3718

审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]0.080 m³/h
Material Description???
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV210B brass NO - solenoid valve
SCIP 卷宗编号eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用关闭排水
产品类型EV210B
产品系列电磁阀
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
最大测试压力 [巴]60.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]870.0 psig
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
出口 内部/外部内部
功能常开
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]40.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]580.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批DNVGL-CG-0339
密封材料聚四氟乙烯
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]1.50 mm
流口尺寸含量 [英寸]1/16 in
类型名称EV210B 1.5
运行直动式
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV210B
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.182 千克
净重0.157 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5702428921770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm