电磁阀, EV210B, 功能: 常闭, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
032U3655
阀体材料: 不锈钢, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2
032U3655
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 0.640 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 0.550 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品应用 | 关闭排水 |
| 产品类型 | EV210B |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁阀配件 |
| 介质容差注释 | 刺激性介质140 °C/3.6 bar low press steam |
| 介质建议 | Water & Brine |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 估计关闭时间,水 [毫秒] | 20 ms |
| 估计打开时间,水 [毫秒] | 20 ms |
| 最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
| 最大测试压力 [巴] | 19.5 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 283.0 psig |
| 最大环境温度. | 80 °C |
| 最大环境温度. | 176 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 13.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 189 psig |
| 功能 | 常闭 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压差 [bar] [最高] | 13.000 bar |
| 压差 [巴] [最小] | 0.000 bar |
| 压差 [磅英寸] [最大] | 189.000 psi |
| 压差 [磅英寸] [最小] | 0.000 psi |
| 可维修 | 电磁阀备件 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 密封材料 | EPDM |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 20 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流口尺寸 [毫米] | 4.50 mm |
| 流口尺寸含量 [英寸] | 3/16 in |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 类型名称 | EV210B 4.5 |
| 规格,关键 | EV210B 4.5SS G 14E NC000 |
| 运行 | 直动式 |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接尺寸 [in] | 1/4 |
| 连接标准 | ISO 228-1 |
| 连接类型 | G |
| 通路数量 | 2/2 |
| 阀体材料 | 不锈钢 |
| 零件计划名称 | EV210B |
| 驱动器 | B |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
| 驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.291 千克 |
| 净重 | 0.264 千克 |
| 容积 | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423180073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |