Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

电磁阀, EV210B, 功能: 常闭, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3651

阀体材料: 不锈钢, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]0.150 m³/h
Material Description电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用关闭排水
产品类型EV210B
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释刺激性介质140 °C/3.6 bar low press steam
介质建议Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]20 ms
估计打开时间,水 [毫秒]20 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]45.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]653.0 psig
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]30.0 bar
最高工作压力 [psig]435 psig
功能常闭
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]30.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]435.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
密封材料EPDM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]2.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]5/64 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV210B 2
规格,关键EV210B 2SS G 14E NC000
运行直动式
连接 内/外螺纹内部
连接件材质不锈钢
连接尺寸 [in]1/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料不锈钢
零件计划名称EV210B
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.28 千克
净重0.257 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5702423180035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm