Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 3/8

电磁阀, EV210B, 功能: 常闭, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

032U3608

审批: DNVGL-CG-0339; UA, 阀体材料: 黄铜, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]0.700 m³/h
Material Description电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV210B brass NC - solenoid valve
SCIP 卷宗编号f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用关闭排水
产品类型EV210B
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释中性介质
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]20 ms
估计打开时间,水 [毫秒]20 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]16.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]232.0 psig
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]6.0 bar
最高工作压力 [psig]87 psig
功能常闭
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]6.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]87.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批DNVGL-CG-0339UA
密封材料FKM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]6.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1/4 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV210B 6
规格,关键EV210B 6B G 38F NC000
运行直动式
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]3/8
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV210B
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.301 千克
净重0.28 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5702423179244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm