Danfoss logo
Solenoid coil type BV

电磁线圈, BV230A, 电缆, 1.5 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

018Z6128

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 机箱防护等级 IP: IP65

产品规格

特性
值
ATEX 销售文本-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型BV230A
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC230 V
功耗 [W] [额定]11.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60079-0EN 60079-7
在 WEEE 范围内Yes
审批ATEX - 类别3 - 分区 2LLC CDC TYSK
特性
值
导线面积 [平方毫米]3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接3 芯电缆
电气连接标准ATEX 94/9/EF 分区 2
电缆长度60.00 in
电缆长度 [m]1.500 m
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BV230A
线圈紧固手指螺丝
线圈连接电缆
频率 [Hz]50 Hz
颜色黑色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.442 千克
净重0.385 千克
特性
值
容积1.993 公升
EAN/UPC5715162718094