Danfoss logo
Solenoid coil type BV

电磁线圈, BV024B, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

018Z6125

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP65, 包装方式: 多包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BV, BV, BV

产品规格

特性
ATEX 销售文本-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈 BV024B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BV024B
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC24 V
功耗 [W] [额定]11.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60079-0EN 60079-15
审批ATEX - 类别3 - 分区 2LLC CDC TYSK
导线面积 [平方毫米]3 x 0.75 mm2
特性
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接3 芯电缆
电气连接标准ATEX 94/9/EF 分区 2
电缆长度40.00 in
电缆长度 [m]1.000 m
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BV024B
线圈紧固手指螺丝
线圈连接电缆
频率 [Hz]60 Hz
颜色黑色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
毛重0.389 千克
净重0.35 千克
容积0.878 公升
特性
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm