产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 销售文本 | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 线圈 BV240A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | BV240A |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] AC | 240 V |
| 功耗 [W] [额定] | 11.0 W |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 合规 | EN 60079-0EN 60079-15 |
| 审批 | ATEX - 类别3 - 分区 2LLC CDC TYSK |
| 导线面积 [平方毫米] | 3 x 0.75 mm2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 24 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电气连接 | 3 芯电缆 |
| 电气连接标准 | ATEX 94/9/EF 分区 2 |
| 电缆长度 | 40.00 in |
| 电缆长度 [m] | 1.000 m |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 类型名称 | BV240A |
| 线圈紧固 | 手指螺丝 |
| 线圈连接 | 电缆 |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 颜色 | 黑色 |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.38 千克 |
| 净重 | 0.341 千克 |
| 容积 | 0.897 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |