Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

电磁线圈, AS024CS, DIN 铲状接头, 工业包装

042N8608

电气连接: DIN 铲状接头, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型AS024CS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安]18.0 VA
功耗 60Hz [伏安]14.0 VA
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号042N7608
审批UA
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
特性
值
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏]24 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]24 V
相似产品042N7608
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称AS024CS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准UL 429
线圈连接DIN 铲状接头
负荷系数连续
零件计划名称EV220SEV220T
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]9.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦]7.0 W
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
值
毛重0.118 千克
净重0.11 千克
特性
值
容积0.156 公升
EAN/UPC5702423211951