Danfoss logo
电磁线圈, AP120B, DIN 铲状接头, 工业包装-product-details

电磁线圈, AP120B, DIN 铲状接头, 工业包装

042N8292

电气连接: DIN 铲状接头, 频率 [Hz]: 60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称MH29671
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型AP120B
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
功耗 60Hz [伏安]11.0 VA
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
备件号042N4292
审批cURus
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
每包数量112 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 60Hz 最大 [伏]120 V
电源电压 60Hz 最小 [伏]110 V
相似产品042N4292
类型名称AP120B
线圈紧固手指螺丝
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接DIN 铲状接头
负荷系数连续
零件计划名称EV210AEV220AEV310A
频率 [Hz]60 Hz
颜色黑色
风扇功耗 60Hz [瓦]5.0 W
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
毛重0.114 千克
净重0.104 千克
特性
容积0.12 公升
EAN/UPC5702424593650