Danfoss logo
BA high performance coil

电磁线圈, BA115B, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 115, 多包装

042N7522

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 115, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BA115B
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC115 V
功耗 60Hz [伏安]23.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
所含部件螺帽搭扣紧固件
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量45 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
特性
值
环境温度范围 [°C] [最高]40 °C
环境温度范围 [°F] [最大]104 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 60Hz 最大 [伏]115 V
电源电压容差 [%] [最大]10 % RH
电源电压容差 [%] [最小]-15 % RH
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BA115B
线圈紧固螺母和母扣
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接DIN 铲状接头
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
频率 [Hz]60 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 60Hz [瓦]12.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.168 千克
净重0.155 千克
容积0.12 公升
特性
值
EAN/UPC5702423009466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm